Termékek közzététele
45723XXX AXOR One Porter unit
45723XXX AXOR One Porter unit
    AXOR

    45723XXX AXOR One Porter unit

    AXOR One Porter unit
    Specifikáció
    • Surfaces: - 45723700 Matt White - 45723000 Chrome - 45723670 Matt Black - 45723340 Brushed Black Chrome - 45723020 Polished Chrome - 45723130 Polished Bronze - 45723140 Brushed Bronze - 45723250 Brushed Gold Optic - 45723260 Brushed Chrome - 45723300 Polished Red Gold - 45723310 Brushed Red Gold - 45723330 Polished Black Chrome - 45723800 Stainless Steel Optic - 45723820 Brushed Nickel - 45723830 Polished Nickel - 45723930 Polished Brass - 45723950 Brushed Brass - 45723990 Polished Gold Optic Specification: • for hoses with cylindrical nuts • integrated support function • metal • non-return valve • connection type: G ½
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45723XXX
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportWall outlet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)42
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures