A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set 46050000

Egyedi azonosító: 46050000
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR Edge
Termék csoport: Basin mixers
Publikálás dátuma: 2019-04-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 130
· projection 173 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 4.3

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Leírás: Washbasin taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Material chrome
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer with push-open waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material chrome

BIMobject®