Termékek közzététele
AXOR Edge TH universal 3 functions chrome
AXOR Edge TH universal 3 functions chrome
    AXOR

    AXOR Edge TH universal 3 functions chrome

    AXOR Edge Thermostat for exposed/ concealed installation for 3 functions
    Specifikáció
    • Surfaces: - 46140020 Polished Chrome - 46140830 Polished Nickel - 46140930 Polished Brass - 46140000 Chrome - 46140130 Polished Bronze - 46140300 Polished Red Gold - 46140330 Polished Black Chrome - 46140990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Rain large
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító46140000
    • TermékcsaládAXOR Edge
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)77
    • Szélesség (mm)436
    • Mélység (mm)136
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia