Termékek közzététele
AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr
AXOR

AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr

AXOR Edge 3-hole rim mounted bath mixer - diamond cut
Specifikáció
  • Surfaces: - 46431001 Chrome - 46431131 Polished Bronze - 46431301 Polished Red Gold - 46431331 Polished Black Chrome - 46431991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító46431001
  • TermékcsaládAXOR Edge
  • TermékcsoportBath mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)230
  • Szélesség (mm)444
  • Mélység (mm)266
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)8.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010862
  • ETIM-névBath mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets