Termékek közzététele
AXOR Edge bath mixer freest.chrome
AXOR Edge bath mixer freest.chrome
    AXOR

    AXOR Edge bath mixer freest.chrome

    AXOR Edge Single lever bath mixer floor-standing
    Specifikáció
    • Surfaces: - 46440020 Polished Chrome - 46440830 Polished Nickel - 46440930 Polished Brass - 46440000 Chrome - 46440130 Polished Bronze - 46440300 Polished Red Gold - 46440330 Polished Black Chrome - 46440990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 23 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 5 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító46440000
    • TermékcsaládAXOR Edge
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)920
    • Szélesség (mm)179
    • Mélység (mm)338
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia