A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut 46521000

Egyedi azonosító: 46521000
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR Edge
Termék csoport: Wall outlet
Publikálás dátuma: 2019-04-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut

· consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower
hose
· integrated support function
· hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 2.787

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Szelepek
IFC besorolás: Valve
UNSPSC név: Valve parts or accessories
UNSPSC kód: 40141616
Uniclass 1.4 Kód: L7117
Uniclass 1.4 Leírás: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Kód: PR-94
Uniclass 2.0 Leírás: Valves
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54
Uniclass 2015 Leírás: Valve products
NBS Reference Kód: 94
NBS Reference Leírás: Valves
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 11 19 11
OmniClass cím: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II kód: D20
CSI UniFormat II cím: PLUMBING
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Plumbing - Valves

Név Érték
Mount Type wall mounted
Plumbing Fixture Type Porter unit - diamond cut

BIMobject®