A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AXOR MyEdition Bath spout 47410000

Egyedi azonosító: 47410000
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR MyEdition
Termék csoport: Bath fillers
Publikálás dátuma: 2019-04-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
AXOR MyEdition Bath spout

A PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION.

Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

· projection 176 mm
· wall-mounted
· plate of glass made of safety glass
· flow rate: 20 l/min
· connection dimension: DN15
· spray type: normal spray


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 1.175

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Plumbing fixtures
UNSPSC kód: 3018
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-76
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_45_90
Uniclass 2015 Leírás: Wastewater and water mixer products
NBS Reference Kód: 31-76
NBS Reference Leírás: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 cím: Sanitary Waste and Vent Piping
OmniClass szám: 23-21 23 27
OmniClass cím: Residential Waste Disposal Units
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Plumbing - Drainage

Név Érték
Application Bath spout
Material safety glass, chrome
Mount Type wall-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material safety glass, chrome

BIMobject®