Termékek közzététele
48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    AXOR

    48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set

    AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 48020700 Matt White - 48020000 Chrome - 48020670 Matt Black - 48020340 Brushed Black Chrome - 48020950 Brushed Brass - 48020990 Polished Gold Optic - 48020250 Brushed Gold Optic - 48020140 Brushed Bronze - 48020300 Polished Red Gold - 48020310 Brushed Red Gold - 48020820 Brushed Nickel - 48020800 Stainless Steel Optic - 48020330 Polished Black Chrome - 48020020 Polished Chrome - 48020260 Brushed Chrome - 48020830 Polished Nickel - 48020130 Polished Bronze - 48020930 Polished Brass Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 170 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48020XXX
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)248
    • Szélesség (mm)82
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures