Termékek közzététele
48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
    AXOR

    48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm

    AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48112700 Matt White

      - 48112000 Chrome

      - 48112670 Matt Black

      - 48112340 Brushed Black Chrome

      - 48112950 Brushed Brass

      - 48112990 Polished Gold Optic

      - 48112250 Brushed Gold Optic

      - 48112140 Brushed Bronze

      - 48112300 Polished Red Gold

      - 48112310 Brushed Red Gold

      - 48112820 Brushed Nickel

      - 48112800 Stainless Steel Optic

      - 48112330 Polished Black Chrome

      - 48112020 Polished Chrome

      - 48112260 Brushed Chrome

      - 48112830 Polished Nickel

      - 48112130 Polished Bronze

      - 48112930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 220 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
      • product listed in DGNB navigator
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48112XXX
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)229
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures