Termékek közzététele
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
    AXOR

    48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm

    AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48120700 Matt White

      - 48120000 Chrome

      - 48120670 Matt Black

      - 48120340 Brushed Black Chrome

      - 48120950 Brushed Brass

      - 48120990 Polished Gold Optic

      - 48120250 Brushed Gold Optic

      - 48120140 Brushed Bronze

      - 48120300 Polished Red Gold

      - 48120310 Brushed Red Gold

      - 48120820 Brushed Nickel

      - 48120800 Stainless Steel Optic

      - 48120330 Polished Black Chrome

      - 48120020 Polished Chrome

      - 48120260 Brushed Chrome

      - 48120830 Polished Nickel

      - 48120130 Polished Bronze

      - 48120930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • projection: 220 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48120XXX
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)168
    • Mélység (mm)229
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures