Termékek közzététele
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
    AXOR

    48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

    AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48150000 Chrome

      - 48150140 Brushed Bronze

      - 48150250 Brushed Gold Optic

      - 48150300 Polished Red Gold

      - 48150310 Brushed Red Gold

      - 48150330 Polished Black Chrome

      - 48150340 Brushed Black Chrome

      - 48150670 Matt Black

      - 48150800 Stainless Steel Optic

      - 48150820 Brushed Nickel

      - 48150950 Brushed Brass

      - 48150990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48150XXX
    • TermékcsaládBasin mixer
    • TermékcsoportAXOR One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures