Termékek közzététele
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    AXOR

    48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm

    AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48170001 Chrome

      - 48170141 Brushed Bronze

      - 48170251 Brushed Gold Optic

      - 48170331 Polished Black Chrome

      - 48170341 Brushed Black Chrome

      - 48170821 Brushed Nickel

      - 48170831 Polished Nickel

      - 48170951 Brushed Brass

      - 48170991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

      • projection: 160 mm

        • handle variant: lever handle

        • spray type: normal spray

        • ceramic cartridge

        • suitable for continuous flow water heaters

        • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító48170USA
      • TermékcsaládBasin mixer
      • TermékcsoportAXOR One
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2025-07-10
      • Verziószám1
      • Magasság (hüvelyk)114
      • Szélesség (hüvelyk)167
      • Mélység (hüvelyk)170
      Kapcsolódó adatok
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (font)2.61
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • IFC besorolásSzelep
      • ETIM-kódEC011328
      • ETIM-névWashbasin mixing tap
      • UNSPSC névSanitary ware
      • UNSPSC kód301815
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
      • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets
      • CSI UniFormat II kódD2010
      • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures