Termékek közzététele
AXOR One Overhead shower 280 2jet with shower arm
AXOR One Overhead shower 280 2jet with shower arm
    AXOR

    AXOR One Overhead shower 280 2jet with shower arm

    AXOR One Overhead shower 280 2jet with shower arm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 48492707 Matt White - 48492007 Chrome - 48492677 Matt Black - 48492997 Polished Gold Optic - 48492347 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 280 mm • spray type: PowderRain, Rain • material spray disc: metal • shower arm length 389 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,6 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 7,4 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9,6 l/min • function from: 5,1 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • connection of overhead shower: bayonet fixation • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48492CHN
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportOverhead showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)131
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)529
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia