Termékek közzététele
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    AXOR

    48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48713001 Chrome

      - 48713141 Brushed Bronze

      - 48713251 Brushed Gold Optic

      - 48713331 Polished Black Chrome

      - 48713341 Brushed Black Chrome

      - 48713671 Matt Black

      - 48713821 Brushed Nickel

      - 48713831 Polished Nickel

      - 48713951 Brushed Brass

      - 48713991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • 3 outlets (no shared function)

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • material handles: metal

        • connection dimension: DN20

        • connection type: basic set

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító48713USA
      • TermékcsaládThermostatic module
      • TermékcsoportAXOR One
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2025-07-10
      • Verziószám1
      • Magasság (hüvelyk)354.5
      • Szélesség (hüvelyk)121
      • Mélység (hüvelyk)86
      Kapcsolódó adatok
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (font)5.08
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • IFC besorolásSzelep
      • ETIM-kódEC011329
      • ETIM-névShower mixing tap
      • UNSPSC névSanitary ware
      • UNSPSC kód301815
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
      • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets
      • CSI UniFormat II kódD2010
      • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures