Termékek közzététele
48796XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet for concealed installation
48796XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet for concealed installation
    AXOR

    48796XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet for concealed installation

    AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet for concealed installation
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48796000 Chrome

      - 48796140 Brushed Bronze

      - 48796250 Brushed Gold Optic

      - 48796300 Polished Red Gold

      - 48796310 Brushed Red Gold

      - 48796330 Polished Black Chrome

      - 48796340 Brushed Black Chrome

      - 48796670 Matt Black

      - 48796800 Stainless Steel Optic

      - 48796820 Brushed Nickel

      - 48796950 Brushed Brass

      - 48796990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, slider, shower thermostat, shower hose, shower bar

      • overhead shower AXOR One 280 1jet

      • shower head size overhead shower: 280 mm

      • spray type overhead shower: PowderRain and Rain in combination

      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)

      • spray type hand shower: PowderRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 9,1 l/min

      • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 12 l/min

      • minimum flow pressure: 0,9 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • height-adjustable slider

      • swivel shower arm: swivelling shower arm

      • SafetyStop at 40°C

      • temperature and water flow control

      • mounting type: concealed

      • connection type: basic set

      • connection thread: G ½

      • intrinsically safe against backflow

        • 2 functions

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító48796XXX
      • TermékcsaládShowerpipe with thermostat
      • TermékcsoportAXOR One
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2025-07-11
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)1162
      • Szélesség (mm)282
      • Mélység (mm)552
      Kapcsolódó adatok
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)8.28
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC011613
      • ETIM-névShower column/panel
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 leírásShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
      • OmniClass szám23-31 17 00
      • OmniClass névShowers