Termékek közzététele
49061XXX Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set - cubic cut
49061XXX Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set - cubic cut
    AXOR

    49061XXX Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set - cubic cut

    AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set - cubic cut
    Specifikáció
    • Surfaces: - 49061000 Chrome - 49061140 Brushed Bronze - 49061250 Brushed Gold Optic - 49061300 Polished Red Gold - 49061310 Brushed Red Gold - 49061330 Polished Black Chrome - 49061340 Brushed Black Chrome - 49061670 Matt Black - 49061800 Stainless Steel Optic - 49061820 Brushed Nickel - 49061950 Brushed Brass - 49061990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49061XXX
    • TermékcsaládBasin mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)316
    • Mélység (mm)179
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures