Termékek közzététele
49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut
49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut
    AXOR

    49483XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted - cubic cut
    Specifikáció
    • Surfaces: - 49483000 Chrome - 49483140 Brushed Bronze - 49483250 Brushed Gold Optic - 49483300 Polished Red Gold - 49483310 Brushed Red Gold - 49483330 Polished Black Chrome - 49483340 Brushed Black Chrome - 49483670 Matt Black - 49483800 Stainless Steel Optic - 49483820 Brushed Nickel - 49483950 Brushed Brass - 49483990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection: 222 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • connection type: basic set • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49483XXX
    • TermékcsaládBath mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.81
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia