Termékek közzététele
51306XXX AXOR Cover
51306XXX AXOR Cover
    AXOR

    51306XXX AXOR Cover

    AXOR Cover
    Specifikáció
    • Surfaces: - 51306700 Matt White - 51306000 Chrome - 51306670 Matt Black - 51306340 Brushed Black Chrome - 51306020 Polished Chrome - 51306130 Polished Bronze - 51306140 Brushed Bronze - 51306250 Brushed Gold Optic - 51306260 Brushed Chrome - 51306300 Polished Red Gold - 51306310 Brushed Red Gold - 51306330 Polished Black Chrome - 51306800 Stainless Steel Optic - 51306820 Brushed Nickel - 51306830 Polished Nickel - 51306930 Polished Brass - 51306950 Brushed Brass - 51306990 Polished Gold Optic Specification: • for angle valve • packaging unit: 1 piece
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító51306XXX
    • TermékcsaládAXOR
    • TermékcsoportSiphons/Angle valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)85
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011344
    • ETIM-névShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC névTraps and strainers
    • UNSPSC kód401425
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-27 37 00
    • OmniClass névLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia