Termékek közzététele
AXOR Curved pipe 300 mm
AXOR Curved pipe 300 mm
    AXOR

    AXOR Curved pipe 300 mm

    AXOR Curved pipe 300 mm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 51316000 Chrome Specification: • length 300 mm • with edge • material: brass • connection dimension G 1¼
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító51316000
    • TermékcsaládAXOR
    • TermékcsoportSupplies
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)150
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia