A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AXOR Finish set waste and overflow set 58312820

Egyedi azonosító: 58312820
Gyártó: AXOR
Termék család: AXOR
Termék csoport: Bath waste and overflow
Publikálás dátuma: 2019-01-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
AXOR Finish set waste and overflow set

· consists of: turning handle, security plug
· suitable for standard and special bath tubs


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 0.16

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Szelepek
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Plumbing fixtures
UNSPSC kód: 3018
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Leírás: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Plumbing - Valves

Név Érték
Integral Finish Chrome
Mount Type Basin mounted

BIMobject®