Termékek közzététele
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
    Axter

    ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER

    Installed on roof-terrace sealed, the studs and accessories, bring an amplitude and a delicacy of adjustment (micrometric) which makes it possible to palliate in a precise way the different levels of a roof-terrace and to obtain a perfectly flat result . Simple to implement, the Axter pads have a high mechanical strength, in line with the quality of the CERAME slabs .
    Specifikáció
    • Axter adjustable paving slab supports are used as supports of paving slabs or concrete tiles on public access roofs. They are directly installed on to a suitable waterproofing system. Axter paving slab supports offer the following benefits: - fixed height 8 mm & 20 mm - adjustable height between 25 and 590 mm - easy transport, storage and handling - high resistance to deformation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAXT-PLOT-ACC-V1-NF
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportRange Mounts and Accessories
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2018-03-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
    • OmniClass szám23-13 39 29
    • OmniClass névRoof Coverings
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings