Termékek közzététele
EAGLE WALL BK fali lámpa
EAGLE WALL BK fali lámpa

    EAGLE WALL BK fali lámpa

    Az EAGLE WALL BK fali lámpa az AZzardo-tól egy olyan fali lámpa, amely lágy skandináv minimalizmust visz az enteriőrbe. Fekete színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális hálószobába vagy dolgozószobába, gyönyörűen mutat látványos darabként, miközben könnyed és letisztult megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A nagyobb vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangold a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
    Specifikáció
    • Méretek Termék hossza [cm]: 31 Termék magassága [cm]: 26 Termék szélessége [cm]: 5 Anyagok és színek Diyengő szín: Fekete Domináns szín: Fekete Diyengő anyag: Alumínium Domináns anyag: Filc Diyengő felület: Matt Fő felület: Matt Alapvető információk Típus: Fali lámpa Fényforrás típusa: integrált LED Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 6W Specifikáció Fényforrások száma: 1 Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 23° Ütésállósági osztály: 2 Feszültség: 230V BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Nem Távirányító: Nem Beállítás: Nem Lumen [lm]: 18 Színhőmérséklet [K]: 2985 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,6 Nettó tömeg [kg]: 0,4 1. doboz szélessége [cm]: 31,5 1. doboz magassága [cm]: 7,5 1. doboz mélysége [cm]: 30
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAZ6575
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-31
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető