Termékek közzététele
RIPPLE WALL 40 AUBURN fali lámpa
RIPPLE WALL 40 AUBURN fali lámpa
RIPPLE WALL 40 AUBURN fali lámpa

    RIPPLE WALL 40 AUBURN fali lámpa

    A RIPPLE WALL 40 AUBURN fali lámpa egy modern fali lámpa, amely kifinomult, építészeti megjelenést kölcsönöz a folyosóknak és lépcsőházaknak. Matt gesztenyebarna alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 21 W-os, 108 lm-es, 2740 K-es, CRI ≥ 90-es, 0°-os sugárzási szöggel és 230 V-os tápellátással rendelkezik. Praktikus részletek: IP20-as védelem, 1 fénypont, és kb. 40 cm széles × 40 cm magas. Egyenként vagy többesben is felszerelhető a szoba kiegyensúlyozott megvilágítása érdekében. Termékkód: AZ6580.
    Specifikáció
    • Méretek Fali talp hossza [cm]: 5,2 Termék hossza [cm]: 8 Fali talp szélessége [cm]: 8 Lámpabúra szélessége [cm]: 40 Fali talp magassága [cm]: 8 Lámpabúra magassága [cm]: 40 Termék magassága [cm]: 40 Lámpabúra hossza [cm]: 2,5 Termék szélessége [cm]: 40 Anyagok és színek Díszítő szín: Fekete Fali talp színe: Fekete Díszítő anyag: Alumínium Domináns anyag: Alumínium Díszítő felület: Matt Fő felület: Matt Domináns szín: Gesztenye Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 21W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 0° Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V BT kezelőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Fényáram [lm]: 108 Beállítás: Nem Színhőmérséklet [K]: 2740 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,8 Nettó tömeg [kg]: 0,6 Doboz magassága 1 [cm]: 14,5 Doboz mélysége 1 [cm]: 48 Doboz szélessége 1 [cm]: 48
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAZ6580
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető