Termékek közzététele
FRAME 60 4000K CORTEN lámpaoszlop

FRAME 60 4000K CORTEN lámpaoszlop

A FRAME 60 4000K CORTEN lámpaoszlop egy modern kültéri lámpa, amely tiszta, kényelmes megvilágítást biztosít az ösvények és a kocsifelhajtók mentén. Matt barna alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, 12 W-os, 4000 K-es és 230 V-os teljesítménnyel. Praktikus részletek: IP65 védelem, állítható pozicionálás, 1 fénypont, és kb. 6,2 cm széles × 60 cm magas. Egyenként vagy több darabban is felszerelhető a szoba kiegyensúlyozott megvilágítása érdekében. Termékkód: AZ6632.
Specifikáció
  • Méretek Termék hossza [cm]: 17,5 Padlótalp magassága [cm]: 3 Lámpabúra magassága [cm]: 6,2 Termék magassága [cm]: 60 Lámpabúra hossza [cm]: 15 Termék szélessége [cm]: 6,2 Padlótalp hossza [cm]: 17,5 Padlótalp szélessége [cm]: 6,2 Lámpabúra szélessége [cm]: 6,2 Anyagok és színek Padlótalp színe: Barna Domináns szín: Barna Díszítő anyag: PVC Domináns anyag: Alumínium Felület: Matt Lámpabúra színe: Barna Alapvető információk Típus: Állólámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP65 Maximális teljesítmény: 12W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Eltérítés: 350° BT kezelőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Színhőmérséklet [K]: 4000 Beállítás: Igen Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,8 Nettó tömeg [kg]: 1,4 Doboz magassága 1 [cm]: 20 Doboz mélysége 1 [cm]: 9 Doboz szélessége 1 [cm]: 63
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6632
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér