Termékek közzététele
APUS 80 BK függeszték
APUS 80 BK függeszték
APUS 80 BK függeszték

    APUS 80 BK függeszték

    Az APUS 80 BK függőlámpa egy modern függeszték, amely kifinomult, építészeti megjelenést kölcsönöz az étkezőasztalnak. Matt fekete alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettet kölcsönözve. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 41 W-os, 3174 lm-es, 3100 K-es, CRI ≥ 90-es, 23°-os sugárzási szöggel és 230 V-os tápellátással rendelkezik. Praktikus részletek: IP20-as védelem, állítható pozicionálás, 10 fénypont és kb. 81 cm széles × min. 80 max. 183 cm magas. Egyenként vagy többesben is felszerelhető a szoba kiegyensúlyozott megvilágítása érdekében. Termékkód: AZ6532.
    Specifikáció
    • Anyagok és színek

      Domináns szín: Fekete

      Díszítő anyag: PVC

      Domináns anyag: Alumínium

      Felület: Matt

      Mennyezeti talp színe: Fekete

      Lámpabúra színe: Fekete

      Alapvető információk

      Típus: Függesztett lámpa

      Fényforrás típusa: integrált LED

      Energiaosztály: G

      Védelmi osztály: IP20

      Maximális teljesítmény: 41W

      Méretek

      Mennyezeti talp magassága [cm]: 4

      Lámpabúra magassága [cm]: 2,5

      Termék szélessége [cm]: 81

      Termék magassága [cm]: min. 80 max. 183

      Mennyezeti talp szélessége [cm]: 19/22

      Lámpabúra szélessége [cm]: 81 [2,5]

      Specifikáció

      Fényforrások száma: 10

      Színhőmérséklet [K]: 3100

      Azzardo Smart App: Nem

      Bluetooth Gateway: Nem

      CCT: Nem

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Mozgásérzékelő: Nem

      Sugárzási szög: 23°

      Feszültség: 230V

      BT Vezérlőpanel: Nem

      RGB: Nem

      Fényerőszabályozás: Nem

      Távirányító: Nem

      Osztály Ütésállóság: 1

      Állítás: Igen

      Fényáram [lm]: 3174

      Csomagolás

      Nettó tömeg [kg]: 2,5

      Doboz szélessége 1 [cm]: 88

      Doboz magassága 1 [cm]: 11

      Bruttó tömeg [kg]: 5,2

      Doboz mélysége 1 [cm]: 88,5

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAZ6532
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok