Termékek közzététele
LIMAN 10W CCT GO mennyezeti lámpa

LIMAN 10W CCT GO mennyezeti lámpa

Az AZzardo LIMAN 10W CCT GO mennyezeti lámpája visszafogottan elegáns profilt kölcsönöz otthonának. Arany színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális szállodai előcsarnokba vagy dolgozószobába, gyönyörűen mutat látványos darabként, miközben könnyed és letisztult megjelenést biztosít. Használja energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válassza ki a kívánt hangulathoz illő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombináljon egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolja a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Kiegészítő szín: Átlátszó Fal színe: Arany Domináns szín: Arany Kiegészítő anyag: PVC Domináns anyag: Alumínium Fő felület: Szatén Lámpabúra színe: Átlátszó Méretek Mennyezeti talp szélessége [cm]: 10 Lámpabúra szélessége [cm]: 10 Mennyezeti talp magassága [cm]: 5 Lámpabúra magassága [cm]: 4 Termék magassága [cm]: 9 Termék szélessége [cm]: 10 Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Nem Távirányító: Nem Vezérlés típusa > Mindenhez: CCT kapcsoló Sugárzási szög: 72° Fényáram [lm]: 1095 Beállítás: Nincs Színhőmérséklet [K]: 2909 / 3959 Alapvető információk Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 10W Fényforrás típusa: integrált LED Típus: Felületre szerelhető lámpa Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,43 Nettó tömeg [kg]: 0,4 Doboz magassága 1 [cm]: 12 Doboz mélysége 1 [cm]: 11 Doboz szélessége 1 [cm]: 11
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6551
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető