Méretek
Termék hossza [cm]: 150
Mennyezeti alap szélessége [cm]: 8 / 10
Mennyezeti alap magassága [cm]: 5
Termék szélessége [cm]: 23
Mennyezeti alap hossza [cm]: 28 / 30
Termék magassága [cm]: min. 80 max. 161
Lámpabúra hossza [cm]: 2x 150
Lámpabúra szélessége [cm]: 23 / 2x 7,5
Lámpabúra magassága [cm]: 23 / 2x 3
Anyagok és színek
Kiegészítő szín: Átlátszó
Mennyezeti alap színe: Króm
Domináns szín: Króm
Kiegészítő anyag: Üveg
Domináns anyag: Alumínium
Kiegészítő felület: Fényes
Kiemelkedő felület: Fényes
Lámpabúra színe: Átlátszó
Alapvető információk
Típus: Függesztett lámpa
Energiaosztály: G
Védelmi osztály: IP20
Maximális teljesítmény: 97 W
Fényforrás típusa: integrált LED
Specifikáció
Okosalkalmazás: Nem
Bluetooth átjáró: Nem
CCT: Igen
CRI [Ra]: ≥ 80
Mozgásérzékelő: Nem
Ütésállósági osztály: 2
Fényforrások száma: 2
Feszültség: 230 V
Vezérlési lehetőségek: Távirányító
BT vezérlőpanel: Nem
RGB: Nem
Fényerőszabályozás: Igen
Távirányító: Igen
Színhőmérséklet [K]: 3000 - 4000
Vezérlés típusa > Mindenhez: Távirányító
Beállítás: Igen
Sugárszög: 84°
Fényáram [lm]: 5738
Csomagolás
Nettó tömeg [kg]: 8,6
Doboz magassága 1 [cm]: 30
Doboz mélysége 1 [cm]: 33
Bruttó tömeg [kg]: 10,4
Doboz szélessége 1 [cm]: 156