Termékek közzététele
PANDINO 30 CCT KAPCSOLÓS ÉRZÉKELŐ IP44 WH mennyezeti lámpa

PANDINO 30 CCT KAPCSOLÓS ÉRZÉKELŐ IP44 WH mennyezeti lámpa

Az AZzardo PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH mennyezeti lámpája kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz otthonának. Fehér színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális otthoni irodába vagy szállodai előcsarnokba, kellemes hangulatos fényt teremt, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használja energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válassza ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A fokozott vezérlés érdekében kombináljon egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolja a fényerőt az irodai világítástól a hangulatos estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Domináns szín: Fehér Domináns anyag: PVC Kivitel: Matt Alapvető információk Típus: Mennyezeti lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP44 Maximális teljesítmény: 24W Fényforrás típusa: integrált LED Méretek Termék magassága [cm]: 4,5 Termék szélessége [cm]: 30 Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló mozgásérzékelő BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Nem Távirányító: Nem Színhőmérséklet [K]: 2800 / 4000 / 6000 Vezérlés típusa > Összeshez: CCT kapcsoló Beállítás: Nem Érzékelő tartomány: Távolság: 2-8 m | Idő: 15 mp - 1,5 perc | Alkonyérzékenység Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1 Nettó tömeg [kg]: 0,8 1. doboz magassága [cm]: 5 1. doboz mélysége [cm]: 30 1. doboz szélessége [cm]: 30
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6589
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető