Termékek közzététele
EXO 3 LINE 70 BÉZS mennyezeti lámpa

EXO 3 LINE 70 BÉZS mennyezeti lámpa

Az EXO 3 LINE 70 BEIGE mennyezeti lámpa egy modern mennyezeti lámpa, amely éles, kényelmes megvilágítást biztosít konyhákban, hálószobákban és dolgozószobákban. Matt bézs bevonatú alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást 3x 50 W-os GU10-es fényforrás biztosítja 230 V-os feszültséggel. Praktikus részletek: IP20-as védelem, állítható pozicionálás, 3 fénypont, és kb. 6 cm széles × 11 cm magas. Használható önmagában egy fókuszált kiemeléshez, vagy ismételve egy koherens világítási rendszer kialakításához. Termékkód: AZ6652.
Specifikáció
  • Méretek Termék hossza [cm]: 70 Mennyezeti talp szélessége [cm]: 4 Lámpabúra szélessége [cm]: 6 Mennyezeti talp magassága [cm]: 2,5 Lámpabúra magassága [cm]: 8 Termék magassága [cm]: 11 Termék szélessége [cm]: 6 Mennyezeti talp hossza [cm]: 70 Anyagok és színek Mennyezeti talp színe: Bézs Domináns szín: Bézs Domináns anyag: Alumínium Felület: Matt Lámpabúra színe: Bézs Alapvető információk Típus: Spotlámpa Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 3x 50W Fényforrás típusa: GU10 Specifikáció Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 3 Feszültség: 230V Forgatás: 350° Elhajlás: 90° CCT: Opcionális Beállítás: Igen RGB: Opcionális Fényerő-szabályozás: Opcionális Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,2 Nettó tömeg [kg]: 1,1 1. doboz magassága [cm]: 7 1. doboz mélysége [cm]: 12 1. doboz szélessége [cm]: 71
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6652
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető