Termékek közzététele
EXO 4 LINE 120 BÉZS mennyezeti lámpa

EXO 4 LINE 120 BÉZS mennyezeti lámpa

Ismerkedjen meg az EXO 4 LINE 120 BEIGE mennyezeti lámpával: egy elegáns mennyezeti lámpa, amelyet folyosók és folyosók megbízható világítására terveztek. Matt bézs bevonatú alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást 4x 50 W-os GU10-es fényforrás biztosítja, 230 V-os feszültséggel. Praktikus részletek: IP20-as védelem, állítható pozicionálás, 4 fénypont, és kb. 6 cm széles × 11 cm magas. Kiváló lakossági és szerződéses projektekhez, ahol a stílusnak és a hatékonyságnak együtt kell járnia. Termékkód: AZ6655.
Specifikáció
  • Méretek Termék hossza [cm]: 120 Mennyezeti talp szélessége [cm]: 4 Lámpabúra szélessége [cm]: 6 Mennyezeti talp magassága [cm]: 2,5 Lámpabúra magassága [cm]: 8 Termék magassága [cm]: 11 Termék szélessége [cm]: 6 Mennyezeti talp hossza [cm]: 120 Anyagok és színek Mennyezeti talp színe: Bézs Domináns szín: Bézs Domináns anyag: Alumínium Felület: Matt Lámpabúra színe: Bézs Alapvető információk Típus: Spotlámpa Védelmi osztály: IP20 Fényforrás típusa: GU10 Maximális teljesítmény: 4x 50W Specifikáció Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 4 Feszültség: 230V Forgatás: 350° Elhajlás: 90° CCT: Opcionális Beállítás: Igen RGB: Opcionális Fényerő-szabályozás: Opcionális Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 2 Nettó tömeg [kg]: 1,8 1. doboz magassága [cm]: 7 1. doboz mélysége [cm]: 13 1. doboz szélessége [cm]: 120
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6655
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető