A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Charme floor trap wc with adjustable flush system

Egyedi azonosító: chvctt000000
Gyártó: Azzurra Ceramica
Termék család: Wc
Termék csoport: Charme
Szélesség (mm): 520
Magasság (mm): 420
Mélység (mm): 400
Publikálás dátuma: 2018-11-22
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme floor trap wc with adjustable flush system


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 28.5

BIMobject kategória: Higiénia - WC
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Leírás: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Leírás: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Leírás: Toilets
NBS Reference Kód: 35-65-90
NBS Reference Leírás: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 cím: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass szám: 23-31 19 00
OmniClass cím: Toilets
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Toilets

Név Érték
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 420 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®