A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Clas+ wall hung WC

Egyedi azonosító: csvcsp000000
Gyártó: Azzurra Ceramica
Termék család: Wc
Termék csoport: Clas+
Szélesség (mm): 560
Magasság (mm): 355
Mélység (mm): 390
Publikálás dátuma: 2018-12-28
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
With the collaboration with the designer Carlo Papa, CLAS series is born. this collection is characterized by its simply and modern Lines, charming design of the WC and Bidet which creates a lights and shadows game. The final goal is get the volumes lighter, to get the items more elegant. Washbasin with wide sinks to return to the soft lines, closer to the natural roundness of the human being.To complete the collection we also introduces cabinets, accessories, monoblock wc with integrated cistern, washbasin, wall hung and floor mounted WC and bidet, two lines of bath tubes and wall hung and floor mounted versions of Mini Clas. Four sizes of washbasins: 55, 65, 75 and 90 cm. all the models can have the tap hole or not, so with the taps on the wall. All the models can be combined with the towel holders and can be installed wall hung, over counter, on a pedestal and/or semi-pedestal. Black color is on request.Clas also is included in the Water Saving project. Azzurra, so sensitive about the water crisis, provided the wall hung, the floor standing and monoblock WCs with an innovative system, to allow use just 3 liters of water. Everything is possible matching wc + certified mechanism and AZZURRA Certificate

Clas+ wall hung WC


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 27

BIMobject kategória: Higiénia - WC
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Leírás: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Leírás: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Leírás: Toilets
NBS Reference Kód: 35-65-90
NBS Reference Leírás: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClass szám: 23-31 19 00
OmniClass cím: Toilets

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Név Érték
Colour shiny white ; cotton
Depth 390 mm
Height 355 mm
Length 560 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 560 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour shiny white ; cotton
Material ceramics

BIMobject®