Egyedi azonosító: | nuvcspe00000 |
---|---|
Gyártó: | Azzurra Ceramica |
Termék család: | Wc |
Termék csoport: | Nuvola |
Szélesség (mm): | 550 |
Magasság (mm): | 335 |
Mélység (mm): | 350 |
Publikálás dátuma: | 2018-10-15 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 8033109775816 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/azzurra-ceramica/product/nuvcspe00000
Elsődleges anyag: | Ceramics |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
Nettó tömeg (Kg): | 21 |
BIMobject kategória: | Higiénia - WC |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Toilets |
UNSPSC kód: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7216 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Toilets |
Uniclass 2015 Kód: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Leírás: | Toilets |
NBS Reference Kód: | 31-75 |
NBS Reference Leírás: | Sanitary Accessories |
OmniClass szám: | 23-31 19 00 |
OmniClass cím: | Toilets |
Név | Érték |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Depth | 350 mm |
Height | 335 mm |
Length | 550 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Length | 550 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Material | ceramics |
BIMobject®