Termékek közzététele
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    La plaque nervurée TRINEO STROMBOLI et ses contrastes de formes, animent les fa- çades, en écho aux éruptions régulières du Stromboli apportant force et solidité. Le célèbre volcan actif Stromboli, ce géant qui jaillit de la mer méditerranée dont les éruptions régulières ont créé des alternances entre crêtes et pentes douces, en paliers, a insufflé une structure évolutive à cette plaque nervurée.
    Specifikáció
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTRINEO-STROMBOLI
    • TermékcsaládFacade
    • TermékcsoportArchitectural cladding profile
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-06-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)875
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)8.21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat