Termékek közzététele
Mille Nuits Chandelier 12L
Baccarat

Mille Nuits Chandelier 12L

3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)

A unique expression of restyled Oriental magic, the « Mille Nuits » collection designed by Mathias conjures up the baroque refinement of Persian legends and the splendor of palaces from Arabian Nights tales.The emblematic Baccarat ruby red octagonal tassel hangs amongst the hexagonal and prismatic crystal pieces. Wonderfully cut crystal emphasizes the diffusion of light and the glitter of the Mille Nuits chandelier. True to the Baccarat tradition, this sumptuous chandelier blends in perfectly with every sophisticated home interior. The all-crystal chandelier comes with optional candleholders.

Specifikáció

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómille-nuits-chandelier-12l
  • TermékcsaládChandeliers
  • TermékcsoportMille Nuits Chandelier 12L
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1100
  • Szélesség (mm)910
  • Mélység (mm)910
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)31
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásLámpa
  • OmniClass szám23-35 47 11 17
  • OmniClass névChandelier