Termékek közzététele
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    Baccarat

    Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen

    Thanks to a play of superposition on a canvas with a mirror effect, the Tuile de Cristal wall lamp makes the material dazzle for a breathtaking and resolutely contemporary effect. Between architecture and design, the Tuile de cristal collection designed by Arik Levy composes an endless repertoire of luminous creations. Modern and innovative, the tiles blend harmoniously with all interior styles. The wall lamp presents a red octagon, the Baccarat signature.

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótuile-de-cristal-wall-unit-large-size-frozen
    • TermékcsaládWall light
    • TermékcsoportTuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures