Termékek közzététele
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
    Baccarat

    Zénith Flou Wall Unit 2L

    With Philippe Starck, all dreams come true. With its pink, mist and satin elements, the new Zénith Flou wall lamp creates a true optical illusion, between mystery and poetry. Presented for the first time at Maison Baccarat in Moscow in 2008, the Zénith Flou created by Philippe Starck revisits with fantasy the Zénith chandelier. The designer star offers a romantic and modern take on the light icon. The combination of colors creates an impression of dizzying blur. Ideal to accompany the chandelier, the Flou wall lamp dresses the space with captivating reflections.

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózenith-flou-wall-unit-2l
    • TermékcsaládWall light
    • TermékcsoportZénith Flou Wall Unit 2L
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)362
    • Szélesség (mm)423
    • Mélység (mm)312
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)4.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures