A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Amma Oval 72" x 42" x 28", Therapeutic Bath, Freestanding

Egyedi azonosító: bainultra-005
Gyártó: BainUltra
Termék család: Therapeutic Whirlpool Baths
Termék csoport: Amma Collection
Publikálás dátuma: 2017-05-30
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (12)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Canada
Gyártás helye: Canada

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdők
UNSPSC név: Bathtubs
UNSPSC kód: 30181501
Uniclass 1.4 Kód: L7211
Uniclass 1.4 Leírás: Baths
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Leírás: Baths
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Leírás: Baths
NBS Reference Kód: 35-06-08
NBS Reference Leírás: Baths
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Bathtubs
OmniClass szám: 23-25 29 11 11
OmniClass cím: Therapeutic Baths
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.