Egyedi azonosító: | bainultra-010 |
---|---|
Gyártó: | BainUltra |
Termék család: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Termék csoport: | Balneo Collection |
Publikálás dátuma: | 2017-05-30 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.
This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.
Termék adat URL: | https://www.bainultra.com/bath-collections/balneo-collection/cella-6636 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_CertifProdu... |
Technikai leírás: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product_sheet_... |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/bainultra/product/bainultra-010
Elsődleges anyag: | |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Canada |
Gyártás helye: | Canada |
BIMobject kategória: | Higiénia - Fürdők |
---|---|
UNSPSC név: | Bathtubs |
UNSPSC kód: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7211 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Baths |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Baths |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Leírás: | Baths |
NBS Reference Kód: | 35-06-08 |
NBS Reference Leírás: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Bathtubs |
OmniClass szám: | 23-25 29 11 11 |
OmniClass cím: | Therapeutic Baths |
BIMobject®