A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Charism 57" x 36" x 23", Therapeutic Bath, Freestanding

Egyedi azonosító: bainultra-030
Gyártó: BainUltra
Termék család: Leisure Whirlpools
Termék csoport: Charism Collection
Publikálás dátuma: 2017-05-30
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (15)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Canada
Gyártás helye: Canada

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdők
UNSPSC név: Bathtubs
UNSPSC kód: 30181501
Uniclass 1.4 Kód: L7211
Uniclass 1.4 Leírás: Baths
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Leírás: Baths
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Leírás: Baths
NBS Reference Kód: 35-06-08
NBS Reference Leírás: Baths
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Bathtubs
OmniClass szám: 23-25 29 11 11
OmniClass cím: Therapeutic Baths
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®