Termékek közzététele
BAL Blue Star - Tile adhesive
BAL

BAL Blue Star - Tile adhesive

BAL Blue Star is a non-slip ready to use tile adhesive for walls. Easy to apply and offering high grab and high bond strength, BAL Blue Star is suitable for fixing ceramics (up to 300x300mm), mosiacs and some natural stone in dry and wet interior environments and can be used for domestic areas, such as showers, kitchens and bathrooms and heavy duty communal dry areas. Ready to use and easy to apply, BAL Blue Star provides the fixer with numerous benefits and comes in handy tubs of 10ltr, 5ltr, and 1ltr. Its excellent non-slip capability means that no battens are required. BAL Blue Star exceeds British and European Standards and can be grouted after 24 hours at 20C. BAL Blue Star is suitable for communal dry areas and can be used on a variety of backgrounds and bases.
Specifikáció
  • Bed-thickness - 3mm max Pot Life - >20 mins Setting Time - 24 hours at 20 deg Celcius
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBAL-Blue-Star
  • TermékcsaládTile & Stone Installation System
  • TermékcsoportFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes