Termékek közzététele
BAL Waterproofing Kit
BAL

BAL Waterproofing Kit

A waterproof protection system for walls and floors, BAL Waterproofing Kit provides complete protection of substrates (when used as part of a tanking system) prior to the installation of wall and floor tiles in dry or wet interior environments. Not suitable for exterior use or total immersion, it is recommended for showers, bathrooms, kitchens and laundry/utility room. Includes acrylic-based primer and coating, with polyester tape and matting. BAL Waterproofing Kit provides the complete solution when installing showers or wetrooms. While not suitable for exterior use or for areas of total immersion, the Waterproofing Kit can be used on most backgrounds and bases. Temperature resistant from -30C to 100C, the waterproof coating is pourable and easy to apply offering significant time savings.
Specifikáció
  • Bed Thickness- 1mm max per coat Setting Time- 24 hours min.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBAL-Waterproofing-Kit
  • TermékcsaládTile & Stone Installation System
  • TermékcsoportWaterproofing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes