Termékek közzététele
75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Part of the 7500 Series, this system is an elastomeric seal with aluminum base frames with a minimal sightline, for wall expansion joint applications.  

    IDEAL FOR:

    • Smaller expansion joint openings where colors are preferred to blend with wall finishes
    • Applications where a narrow sight-line is preferred 

    ADVANTAGES:

    • Narrow sight-line 
    • Available in multiple standard colors

    Balco Expansion Joint Systems and Seismic Joint Covers blend aesthetically appealing finishes with high performance-tested materials and safety features (i.e. fire rating and ADA compliance).

    Specifikáció
    • RELATED: 75FWVPE
      JOINT SIZE: 1-2″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±25% Expansion/Contraction
      FEATURES: Extruded santroprene seal; Surface mount installation only; Multiple santoprene color options available; Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Thermal movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító75fwpe_EJC
    • TermékcsaládExpansion Joint Cover Systems
    • TermékcsoportArchitectural Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagElastomer
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
    • OmniClass névExpansion and Contraction Joints