Termékek közzététele
WB – Secondary Water Barrier
Balco USA

WB – Secondary Water Barrier

EPDM Water Barrier for use as a secondary moisture barrier, in conjunction with expansion joint systems.

IDEAL FOR:

  • Expansion joint covers requiring a moisture barrier

ADVANTAGES:

  • Easy of installation

OPTIONS:

  • Drain assemblies
Specifikáció
  • JOINT SIZE: 1-24″
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±50% to ±100% Lateral Shear, ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    EPDM moisture barrier sheet; Can be used with most expansion joint systems; Available in black only; Drain assemblies available; Ships in up to 50′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówb_water-barrier
  • TermékcsaládExpansion Joint Cover Systems
  • TermékcsoportExpansion Joint Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
  • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
  • OmniClass névExpansion and Contraction Joints