Termékek közzététele
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid
    Ballingslöv

    Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob with 3 Solid fronts and 2 full extension drawers

    Approved by Nordic Swan Ecolabel för small houses, apartment buidlings and for pre-schools and schools
    Approved by SundaHus

    Specifikáció
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHallx_Solid
    • TermékcsaládSolid
    • TermékcsoportBase cabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)719
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Másodlagos anyagMDF
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_42
    • Uniclass 2015 leírásKitchen drawer units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
    • OmniClass szám23-21 23 39
    • OmniClass névResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings