Termékek közzététele
Series 1500 Cooling Tower

Series 1500 Cooling Tower

3.6/5 csillag3.6(9 vélemény)
BAC’s Series 1500 Cooling Tower parallels the technology and successes of BAC’s Series 3000 Cooling Tower in a compact footprint. The Series 1500 Cooling Tower is the industry’s most serviceable unit without compromising performance and fit. Newly redesigned, the Series 1500 Cooling Tower offers Extreme Efficiency (XE) models which are at least two times more efficient than the minimum requirements established in ASHRAE 90.1 and further reduce the unit’s operating cost. Its serviceability, superior winter operation, and single air intake make it an outstanding choice for new installations and an ideal replacement unit.
Series 1500 Cooling Towers are available with capacities from 92 to 747 nominal tons in a single cell with up to 3,150 USGPM for process applications.

Product Catalog
Engineering Data
Operation & Maintenance Manual
Rigging & Assembly Instructions
Specifications
Layout Guidelines
Other Drawings (SAT, DXF, DWG, PDF)
Find out More
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1500e
  • TermékcsaládCooling Towers
  • TermékcsoportCooling Towers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hűtőtestek
  • IFC besorolásHűtőtorony
  • UNSPSC névCooling exchangers
  • UNSPSC kód40101702
  • Uniclass 2015 kódEn_30_70_17
  • Uniclass 2015 leírásCooling towers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCooling Towers
  • OmniClass szám23-33 23 00
  • OmniClass névCooling Towers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika
Anguilla
Argentína
Antigua és Barbuda
Bolívia
Aruba
Brazília
Bahama-szigetek
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falkland-szigetek
Bermuda
Francia Guyana
Brit Virgin-szigetek
Guyana
Caribbean Netherlands
Kolumbia
Costa Rica
Paraguay
Curaçao
Peru
Dominikai Közösség
Suriname
Dominikai Köztársaság
Uruguay
Egyesült Államok
Venezuela