Termékek közzététele
Internal sliding door
Barausse
Archivált

Internal sliding door

Retractable sliding door for sliding door box. ( 10/10,8 /12,5 /15 cm). The wooden frame is made to measure according to the wall thickiness. Architraves can be flat or shaped. Available in several finishes. 

Specifikáció
  • Components: Leaf, frame and handle

    Design: Barausse

    Leaf description:
    Jambs made of fir strips and covered in HDF sheets with an honeycomb filling. In compliance with the regulation CARB phase 2 and TSCA title 6.

    Leaf tickness: 46 mm

    Frame description:
    Frame is provided to measure to fit the wall thickness perfectly.

    Complies with UNI EN specifications as regards dimensional characteristics, resistance to mechanical stress and reaction to climate changes. Class 2 tolerance according to standard UNI EN 1530:2000 "Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes". 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbarausse-internal-sliding-door
  • TermékcsaládInterior door
  • TermékcsoportSliding door
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagLaminált papír
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors