Termékek közzététele
CSM-1
Barco

CSM-1

A ClickShare CSM-1 is a wireless presentation system that consists of two USB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCSM-1
  • TermékcsaládWireless collaboration technology
  • TermékcsoportClickshare
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-05-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)85
  • Szélesség (mm)186
  • Mélység (mm)37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeTajvan
  • Nettó tömeg (kg)5.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511