Termékek közzététele
F80-4K9
F80-4K9
    Barco

    F80-4K9

    The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F80 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. They're designed for fixed installation in a wide range of applications such as museums, board rooms, and auditoriums. Thanks to their 3D capability, they're also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
    Specifikáció
    • ISO lumens: 9,600 lm

      Center lumens: 9,000 lm

      ANSI lumens: 8,500 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: up to 3840x2400 (4K UHD) / 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF80-4K9
    • TermékcsaládInstallation projectors
    • TermékcsoportVenue projectors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)227
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)680
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    • Nettó tömeg (kg)26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
    • ETIM-kódEC000690
    • ETIM-névVideo projector
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 leírásProjectors
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 névVideo Projectors
    • OmniClass szám23-37 15 19
    • OmniClass névVideo Projectors
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
    Hasonló termékek