Termékek közzététele
ImagePRO-II series
Barco

ImagePRO-II series

ImagePRO-II is an advanced high performance all-in-one video scaler, scan converter, switcher and transcoder converting any input signal format to any output format. ImagePRO-II supports Universal Analog, DVI single and dual link, HDMI, DisplayPort and SD/HD/3G SDI signal formats. Loop-through outputs are provided for the Analog, DVI and SDI input and genlock signals. With features like HDCP and EDID management, USB back up and restore, multiple video effects and web page interface, ImagePRO-II is the most advanced and flexible signal processor in the industry.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóImagePRO_II_series
  • TermékcsaládBusiness projectors
  • TermékcsoportCollaborate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-07-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)44
  • Szélesség (mm)432
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)7.14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511